Монтажная панель для AX

Статья №.: AX 5051376

Статья №.:
AX 5051376
Материал
Листовая сталь
Поверхность
оцинковка
Размер
Ширина: 450 мм
Высота: 675 мм
Толщина материала монтажной панели
2,5 мм
Подходит для
Ширина: 500 мм
Высота: 700 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
5,95 kg
Gross weight
6,1 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177949539
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101