- Статья №.:
- AX 5051378
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- оцинковка
- Размер
- Ширина: 550 мм
Высота: 575 мм - Толщина материала монтажной панели
- 2,5 мм
- Подходит для
- Ширина: 600 мм
Высота: 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,36 kg
- Gross weight
- 6,37 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177949553
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101