Монтажная панель для AX

Статья №.: AX 5051379

Статья №.:
AX 5051379
Материал
Листовая сталь
Поверхность
оцинковка
Размер
Ширина: 550 мм
Высота: 735 мм
Толщина материала монтажной панели
2,5 мм
Подходит для
Ширина: 600 мм
Высота: 760 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
8 kg
Gross weight
8,18 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177949560
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101