Монтажная панель для AX

Статья №.: AX 5051382

Статья №.:
AX 5051382
Материал
Листовая сталь
Поверхность
оцинковка
Размер
Ширина: 545 мм
Высота: 775 мм
Толщина материала монтажной панели
2,5 мм
Подходит для
Ширина: 600 мм
Высота: 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
8,2 kg
Gross weight
8,66 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177949591
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101