Монтажная панель для AX

Статья №.: AX 5051384

Статья №.:
AX 5051384
Материал
Листовая сталь
Поверхность
оцинковка
Размер
Ширина: 545 мм
Высота: 1.175 мм
Толщина материала монтажной панели
2,5 мм
Подходит для
Ширина: 600 мм
Высота: 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
12,9 kg
Gross weight
13,12 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177949614
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101