Монтажная панель для AX

Статья №.: AX 5051387

Статья №.:
AX 5051387
Материал
Листовая сталь
Поверхность
оцинковка
Размер
Ширина: 745 мм
Высота: 1.175 мм
Толщина материала монтажной панели
2,5 мм
Подходит для
Ширина: 800 мм
Высота: 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
17 kg
Gross weight
17,5 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177949645
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101