Монтажная панель для AX

Статья №.: AX 5051389

Статья №.:
AX 5051389
Материал
Листовая сталь
Поверхность
оцинковка
Размер
Ширина: 945 мм
Высота: 975 мм
Толщина материала монтажной панели
2,5 мм
Подходит для
Ширина: 1.000 мм
Высота: 1.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
18,5 kg
Gross weight
19 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177949669
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101