Монтажная панель для AX

Статья №.: AX 5051391

Статья №.:
AX 5051391
Материал
Листовая сталь
Поверхность
оцинковка
Размер
Ширина: 945 мм
Высота: 1.375 мм
Толщина материала монтажной панели
2,5 мм
Подходит для
Ширина: 1.000 мм
Высота: 1.400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
25,8 kg
Gross weight
26 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177949683
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101