Монтажная панель для AX

Статья №.: AX 5052128

Статья №.:
AX 5052128
Материал
Листовая сталь
Поверхность
оцинковка
Размер
Ширина: 950 мм
Высота: 575 мм
Толщина материала монтажной панели
2,5 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
10,5 kg
Gross weight
10,9 kg
Код ТНВЭД
94039910
ECLASS 8.0
27180101