Фланш-панели для AX

Статья №.: AX 5051399

Самонарезающий винт

Статья №.:
AX 5051399
Материал
Листовая сталь
Комплект поставки
Вкл. уплотнение
Размер
Ширина: 534 мм
Глубина: 149 мм
Комплект поставки
Вкл. уплотнение
Размер
4
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1 kg
Gross weight
1,04 kg
Код ТНВЭД
73079100
EAN
4028177949768
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Допуски
UL + C-UL - FTTA