- Статья №.:
- AX 5051333
- Материал
- Корпус и дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
- Поверхность
- грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Штанговый запор, в сборе
Стандартный замок с логотипом - Подходит для
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.200 мм - Комплект поставки
- Штанговый запор, в сборе
- Стандартный замок с логотипом
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 13,9 kg
- Gross weight
- 14 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177949164
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101