- Статья №.:
- AX 5051334
- Материал
- Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
- Поверхность
- грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Штанговый запор, в сборе
Стандартный замок с логотипом - Подходит для
- Ширина: 500 мм
Высота: 1.400 мм - Комплект поставки
- Штанговый запор, в сборе
- Стандартный замок с логотипом
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 13,3 kg
- Gross weight
- 13,5 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177949171
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101