Дверь правая для AX

Статья №.: AX 5051341

Статья №.:
AX 5051341
Материал
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Ширина: 500 мм
Высота: 1.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
9,2 kg
Gross weight
9,24 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177949249
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101