- Статья №.:
- AX 5052135
- Материал
- Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
- Поверхность
- грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Подходит для
- Ширина: 1.200 мм
Высота: 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,2 kg
- Gross weight
- 6,28 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- ECLASS 8.0
- 27180101