Дверь левая для AX

Статья №.: AX 5051337

Статья №.:
AX 5051337
Материал
Листовая сталь
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Подходит для
Ширина: 500 мм
Высота: 1.400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
13 kg
Gross weight
13,68 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177949201
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101