- Статья №.:
- HD 5050617
- Материал
- Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
- Поверхность
- Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
- Подходит для
- Тип корпуса: Клеммные коробки HD
Ширина: = 400 мм
Высота: = 300 мм - Подходит для арт. №
- 1676.600
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,21 kg
- Gross weight
- 0,22 kg
- Код ТНВЭД
- 40081100
- EAN
- 4028177919860
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704