- Статья №.:
- HD 5052101
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 - Комплект поставки
- Вкл. шарниры и элементы замка
- Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 380 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,3 kg
- Gross weight
- 3,3 kg