Дверь

Статья №.: HD 5052102

Original spare parts for Rittal enclosures, quality guaranteed.

Статья №.:
HD 5052102
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Комплект поставки
Вкл. шарниры и элементы замка
Размер
Ширина: 380 мм
Высота: 500 мм
Подходит для
Ширина: 390 мм
Высота: 550 мм
Комплект поставки
Вкл. шарниры и элементы замка
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,4 kg
Gross weight
4,4 kg
Код ТНВЭД
94039910