- Статья №.:
- HD 5052108
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 - Комплект поставки
- Вкл. шарниры и элементы замка
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 380 мм - Подходит для
- Ширина: 810 мм
Высота: 430 мм - Комплект поставки
- Вкл. шарниры и элементы замка
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,4 kg
- Gross weight
- 7,4 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910