Дверь

Статья №.: HD 5052113

Original spare parts for Rittal enclosures, quality guaranteed.

Статья №.:
HD 5052113
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Комплект поставки
Вкл. шарниры и элементы замка
Размер
Ширина: 490 мм
Высота: 1.000 мм
Подходит для
Ширина: 1.010 мм
Высота: 1.050 мм
Комплект поставки
Вкл. шарниры и элементы замка
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
8,6 kg
Gross weight
9,6 kg
Код ТНВЭД
94039910