Рама уплотнения HD

Статья №.: HD 5050630

Статья №.:
HD 5050630
Материал
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Поверхность
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Подходит для
Тип корпуса: Компактный распределительный шкаф HD
Ширина: = 390 мм
Высота: = 430 мм
Подходит для арт. №
1306.600
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,13 kg
Gross weight
0,133 kg
Код ТНВЭД
40081100
EAN
4028177919990
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704