- Статья №.:
- HD 5050631
- Материал
- Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
- Поверхность
- Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
- Подходит для
- Тип корпуса: Компактный распределительный шкаф HD
Ширина: = 220 мм
Высота: = 350 мм - Подходит для арт. №
- 1302.600
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,08 kg
- Gross weight
- 0,088 kg
- Код ТНВЭД
- 40081100
- EAN
- 4028177920002
- ETIM 9
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704