- Статья №.:
- HD 5050668
- Материал
- Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
- Поверхность
- Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
- Подходит для
- Ширина: = 490 мм
Высота: = 1.000 мм - Подходит для арт. №
- 1318.600
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,25 kg
- Gross weight
- 0,264 kg
- Код ТНВЭД
- 40081100
- EAN
- 4028177951266
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101