Рама уплотнения HD

Статья №.: HD 5050669

Статья №.:
HD 5050669
Материал
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Поверхность
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Подходит для
Ширина: = 490 мм
Высота: = 1.200 мм
Подходит для арт. №
1319.600
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,28 kg
Gross weight
0,295 kg
Код ТНВЭД
40081100
EAN
4028177951242
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101