- Статья №.:
- HD 5050692
- Материал
- Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
- Поверхность
- Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
- Подходит для
- Ширина: = 220 мм
Высота: = 460 мм - Подходит для арт. №
- 4000.031
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,11 kg
- Gross weight
- 0,12 kg
- Код ТНВЭД
- 40081100
- EAN
- 4028177956940
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101