- Статья №.:
- HD 5050856
- Материал
- Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
- Поверхность
- Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
- Подходит для
- Ширина: = 380 мм
Высота: = 500 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,13 kg
- Gross weight
- 0,14 kg
- Код ТНВЭД
- 40081100
- EAN
- 4028177968332
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101