Рама уплотнения HD

Статья №.: HD 5050911

Статья №.:
HD 5050911
Материал
Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Поверхность
Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Подходит для
Ширина: 330 мм
Высота: 190 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,09 kg
Gross weight
0,095 kg
Код ТНВЭД
40081100
ECLASS 8.0
27180101