Дверь правая для TS с двустворчатыми дверьми

Статья №.: TS 5050171

Статья №.:
TS 5050171
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Дверь
Штанговый замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Трубчатая рама двери
Упругие шайбы
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.800 мм
Комплект поставки
Дверь
Штанговый замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой
Трубчатая рама двери
Упругие шайбы
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
22 kg
Gross weight
38 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177650619
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204