Следует заказать для панели замка VX SE 5050817.
- Статья №.:
- TS 5050139
- Комплект поставки
- Штанговый запор, в сборе
Кожух замка вкл. вкладыш под ключ с двойной бородкой
Замок: двойная бородка 3 мм - Подходит для
- Высота: 1.600 мм
- Комплект поставки
- Штанговый запор, в сборе
- Кожух замка вкл. вкладыш под ключ с двойной бородкой
- Замок: двойная бородка 3 мм
- Указание
- При смене штанг замка пружинные шайбы не подлежат повторному использованию. Проверьте наличие достаточного количества (Арт. № 8800070).
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2 kg
- Gross weight
- 3 kg
- Код ТНВЭД
- 83015000
- EAN
- 4028177650299
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217