Штанговый запор главной двери для TS с двустворчатыми дверьми

Статья №.: TS 5050053

Следует заказать для панели замка VX SE 5050817.

Статья №.:
TS 5050053
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Кожух замка вкл. вкладыш под ключ с двойной бородкой
Подходит для
Высота: 2.200 мм
Комплект поставки
Штанговый запор, в сборе
Кожух замка вкл. вкладыш под ключ с двойной бородкой
Указание
При смене штанг замка пружинные шайбы не подлежат повторному использованию. Проверьте наличие достаточного количества (Арт. № 8800070).
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
2 kg
Gross weight
3 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177477711
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217