- Статья №.:
- AE 5050470
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 760 мм - Подходит для
- Ширина: 1.000 мм
Высота: 760 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,9 kg
- Gross weight
- 7,9 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177708556
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101