Дверь левая для AE с двустворчатой дверью

Статья №.: AE 5050472

Статья №.:
AE 5050472
Материал
Листовая сталь
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Размер
Ширина: 500 мм
Высота: 1.000 мм
Подходит для
Ширина: 1.000 мм
Высота: 1.000 cm
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
9 kg
Gross weight
10,1 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177708570
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101