- Статья №.:
- AE 5050503
- Материал
- Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
- Поверхность
- Шлифовка, зерно 240
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 1.200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 11 kg
- Gross weight
- 12 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177708884
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204