- Статья №.:
- AE 5050430
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 334 мм x 275 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AE
AE нержавеющая сталь
Ширина: = 380 мм
Высота: = 300 мм - Подходит для арт. №
- 1030500
- 1031500
- 1004600
- 1005500
- 1005600
- 1011600
- 6536010
- 6315200
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,39 kg
- Gross weight
- 1,4 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177708150
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216