Монтажная панель для AE

Статья №.: AE 5050434

Статья №.:
AE 5050434
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Размеры монтажной панели (Ш x В)
349 мм x 770 мм
Подходит для
Тип корпуса: AE
AE нержавеющая сталь
Ширина: = 400 мм
Высота: = 800 мм
Подходит для арт. №
1037500
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7,5 kg
Gross weight
7,5 kg
EAN
4028177708198
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216