Монтажная панель для AE

Статья №.: AE 5050435

Статья №.:
AE 5050435
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Размеры монтажной панели (Ш x В)
334 мм x 570 мм
Подходит для
Тип корпуса: AE
AE нержавеющая сталь
Ширина: = 380 мм
Высота: = 600 мм
Подходит для арт. №
1038500
1338500
1008600
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,6 kg
Gross weight
4,6 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177708204
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216