- Статья №.:
- AE 5050438
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 449 мм x 470 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AE
AE нержавеющая сталь
Ширина: = 500 мм
Высота: = 500 мм - Подходит для арт. №
- 1050500
- 1350500
- 1007600
- 1013600
- 6315400
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,3 kg
- Gross weight
- 4,4 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177708235
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216