Монтажная панель для AE

Статья №.: AE 5050439

Статья №.:
AE 5050439
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Размеры монтажной панели (Ш x В)
749 мм x 570 мм
Подходит для
Тип корпуса: AE
AE нержавеющая сталь
Ширина: = 800 мм
Высота: = 600 мм
Подходит для арт. №
1055500
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
8,7 kg
Gross weight
9,4 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177708242
ETIM 9
EC000213
ETIM 8
EC000213
ECLASS 8.0
27409216