- Статья №.:
- AE 5050441
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 549 мм x 770 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AE
AE нержавеющая сталь
Ширина: = 600 мм
Высота: = 800 мм - Подходит для арт. №
- 1058500
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 9,6 kg
- Gross weight
- 10,6 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177708266
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216