- Статья №.:
- AE 5050442
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 549 мм x 570 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AE
AE нержавеющая сталь
Ширина: = 600 мм
Высота: = 600 мм - Подходит для арт. №
- 1054500
- 1060500
- 1360500
- 1010500
- 1010600
- 6315600
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,1 kg
- Gross weight
- 6,6 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177708273
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216