Монтажная панель для AE

Статья №.: AE 5050443

Статья №.:
AE 5050443
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Размеры монтажной панели (Ш x В)
704 мм x 730 мм
Подходит для
Тип корпуса: AE
AE нержавеющая сталь
Ширина: = 760 мм
Высота: = 760 мм
Подходит для арт. №
1073500
1077500
1014600
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
12,6 kg
Gross weight
12,8 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177708280
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216