Монтажная панель для AE

Статья №.: AE 5050446

Статья №.:
AE 5050446
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Размеры монтажной панели (Ш x В)
944 мм x 730 мм
Подходит для
Тип корпуса: AE
AE нержавеющая сталь
Ширина: = 1.000 мм
Высота: = 760 мм
Подходит для арт. №
1100500
1130500
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
15,6 kg
Gross weight
25,6 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177708310
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216