Монтажная панель для AE

Статья №.: AE 5050448

Статья №.:
AE 5050448
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Размеры монтажной панели (Ш x В)
940 мм x 1.355 мм
Подходит для
Тип корпуса: AE
AE нержавеющая сталь
Ширина: = 1.000 мм
Высота: = 1.400 мм
Подходит для арт. №
1114500
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
29,8 kg
Gross weight
39,8 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177708334
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216