Монтажная панель для AE

Статья №.: AE 5050449

Статья №.:
AE 5050449
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Размеры монтажной панели (Ш x В)
739 мм x 955 мм
Подходит для
Тип корпуса: AE
AE нержавеющая сталь
Ширина: = 800 мм
Высота: = 1.000 мм
Подходит для арт. №
1180500
1016600
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
16,2 kg
Gross weight
17,2 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177708341
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216