Монтажная панель для AE

Статья №.: AE 5050450

Статья №.:
AE 5050450
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Размеры монтажной панели (Ш x В)
940 мм x 1.155 мм
Подходит для
Тип корпуса: AE
AE нержавеющая сталь
Ширина: = 1.000 мм
Высота: = 1.200 мм
Подходит для арт. №
1213500
1019500
1019600
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
25,5 kg
Gross weight
35,5 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177708358
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216