- Статья №.:
- AE 5050453
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 334 мм x 355 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: AE
AE нержавеющая сталь
Ширина: = 380 мм
Высота: = 380 мм - Подходит для арт. №
- 1380500
- 1006500
- 1006600
- 6538010
- 6315300
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,75 kg
- Gross weight
- 1,8 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177708389
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216