Дверь правая для AE с двустворчатой дверью

Статья №.: AE 5050471

Статья №.:
AE 5050471
Материал
Листовая сталь
Поверхность
грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Размер
Ширина: 500 мм
Высота: 760 мм
Подходит для
Ширина: 1.000 мм
Высота: 760 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6,9 kg
Gross weight
7,9 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177708563
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101