Дверь левая для двудверных AE из нержавеющей стали

Статья №.: AE 5050502

Статья №.:
AE 5050502
Материал
Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Поверхность
Шлифовка, зерно 240
Размер
Ширина: 500 мм
Высота: 1.200 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
11 kg
Gross weight
12 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177708877
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204