Отдельный системный шкаф SE 8 IP 66/NEMA 4X

Статья №.: SE 5850580

Высокая степень защиты IP 66 / NEMA 4X. Простой монтаж благодаря профилированным боковым стенкам.

Статья №.:
SE 5850580
Описание продукта
Отдельный системный шкаф имеет в основе платформу TS 8. Комплектующие для TS 8 можно использовать без ограничений.
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
Основание: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 3,0 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Корпус, задняя стенка и дверь: шлифовка, зерно 400
Монтажная панель: оцинкованная
Основание: неокрашенное
Комплект поставки
Корпус, сверху и по бокам закрытый
Дверь(и)
Навеска двери правая, меняется на левую
Задняя стенка, на винтах
Монтажная панель
Основание закрытое
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
499 мм x 1.496 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
Степень защиты NEMA
NEMA 4X
NEMA 3R
Указание
Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы.
Основной материал
Нержавеющая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
92,4 kg
Gross weight
94,4 kg
EAN
4028177696747
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 600x1600x400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, с монтажной панелью, однодверный спереди
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
White Paper
Листы данных
Általános műszaki információk
Каталог технических систем