- Статья №.:
- SE 5853580
- Описание продукта
- Отдельный системный шкаф имеет в основе платформу TS 8. Комплектующие для TS 8 можно использовать без ограничений.
- Материал
- Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
Основание: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 3,0 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
- Поверхность
- Корпус, задняя стенка и дверь: шлифовка, зерно 400
Монтажная панель: оцинкованная
Основание: неокрашенное
- Комплект поставки
- Корпус, сверху и по бокам закрытый
Дверь(и)
Навеска двери правая, меняется на левую
Задняя стенка, на винтах
Монтажная панель
Основание закрытое
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 699 мм x 1.896 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 66
- Степень защиты NEMA
- NEMA 4X
- NEMA 3R
- Указание
- Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы.
- Основной материал
- Нержавеющая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 146 kg
- Gross weight
- 152 kg
- EAN
- 4028177696761
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
-
SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 800x2000x600 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, IP 66 / NEMA 4X, с монтажной панелью, однодверный спереди